Sphères du Système de Cage Optique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Parfaites pour Entrecroiser de Nombreux Chemins Optiques
- La Sphère avec une Ouverture de 43 mm Intègre de Grandes Optiques
- Des Disques de Recouvrement Bloquent les Chemins Optiques Inutilisés
Sphères pour Système de Tube
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Parfaits pour entrecroiser de Nombreux Chemins Optiques
- Disposent d'un Filetage de M23.2 ou M27.5 pour une Intégration dans les Tubes du Système de Cage
- Des Capuchons Bloquent les Chemins Optiques Non Utilisés
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.