TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plaque Adaptatrice M6, 25mm de Dia., 25mm de Longueur

25mm Cage Plate M6 Post Adapter Disk, 25mm Length, #85-692

×
Stock #85-692 3-4 jours
×
- +
€31,00
Qté 1+
€31,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Function:
Fixed
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Dimensions (mm):
25 Dia.
Longueur (mm):
25.0
Compatible Post:
M6 x 1.0
Épaisseur (mm):
25.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plaques Adaptatrices Impériale et Métrique
  • Disques Vierges Personnalisables
  • Anneaux Réducteurs

Les Accessoires pour Système de Cage Optique TECHSPEC® sont des composants supplémentaires permettant la personnalisation d'un système de cage. Les anneaux réducteurs sont utilisés pour diminuer le diamètre intérieur des platines du système de cage optique et disposent d'un trou de passage qui permet à l'une des vis de réglage de passer de la platine à la monture optique en passant par l'anneau. Pour les fixer directement sur des supports, les plaques adaptatrices disposent de filetages M6 ou ¼-20. Les plaques adaptatrices du système de cage optique de 25 mm de diamètre par 25 mm de long peuvent aussi être utilisés pour relier une paire de platines pivotantes. Des disques vierges sont disponibles pour bloquer les chemins optiques ou pour créer des montures personnalisées. Chaque disque vierge présente un perçage central de 3 mm de diamètre et de 1 mm de profondeur pour faciliter sa personnalisation. Compatibles avec une Platine d'Accès Latéral #85-641 de 30 mm, la Monture Optique Interchangeable #85-717 de 25 mm est équipée d'une poignée qui lui permet d'être insérée et retirée facilement d'un système de cage optique.

Remarque : les Adaptateurs de Monture C #85-719 s'intègrent dans le diamètre intérieur des platines du système de cage optique de 30mm. Ils disposent d'un filetage mâle et d´un filetage femelle pour une intégration facile sur nos composants TECHSPEC® de monture C.

Vidéo de Démonstration

Augmentez l'efficacité de votre application en choisissant le bon produit. Une courte vidéo de démonstration vous donne un aperçu de nos composants TECHSPEC® pour les Systèmes de Cage Optique: Monture Optique Interchangeable et Platine de Montage d'Accès Latéral.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer