TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platine d´Accès Latéral 25mm, découpe à 60°

#85-640

×
Stock #85-640 3-4 jours
×
- +
€53,00
Qté 1+
€53,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
50 Dia.
Filetage:
C’Bore Holes: (8) M3
Rod Thru Holes: (4) 6
60° cutout for side access
Épaisseur (mm):
10.00
Remarque:
Black Anodized Aluminum
Function:
Fixed
Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Platines Spécialisées Conçues pour Maintenir et Positionner l'Optique
  • Platine Porte-filtre avec Porte-filtre Interchangeable

Ces Platines de Montage Optique du Système de Cage Optique TECHSPEC® spécialisées, ont été conçues pour maintenir et positionner toute une gamme de composants optiques. Comme une platine de système de cage standard, la Platine Porte-Filtre en Forme de U, en aluminium anodisé, possède des trous de tige de 6 mm de diamètre, en plus de pouvoir accepter un porte-filtre Delrin&reg interchangeable qui se glisse facilement dans la platine du porte-filtre.

Vidéo de Démonstration

Augmentez l'efficacité de votre application en choisissant le bon produit. Une courte vidéo de démonstration vous donne un aperçu de nos composants TECHSPEC® pour les Systèmes de Cage Optique: Support de Filtre et Support Interchangeable.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer