TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture de Lame Séparatrice à 45°

45° Plate Beamsplitter Mount, #85-699

×
Stock #85-699 3-4 jours
×
- +
€52,00
Qté 1+
€52,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Function:
Fixed
Type d'Optique:
Elliptical
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Dimensions (mm):
25.0
Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 35.36
Ouverture Utile CA (mm):
12.5
Construction:
Black Anodized Aluminum

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Interchangeables pour Changer Rapidement d'Optiques
  • Montures de Lames Séparatrices et de Cubes Séparateurs en Option
  • Construction en Aluminium Anodisé
  • Montures Optiques Ajustables Également Disponibles

Conçues pour s'adapter dans le diamètre intérieur de platines du système de cage optiquestandard de 25 mm et 30 mm, les Montures Optiques Fixes du Système de Cage Optique TECHSPEC® sont parfaites pour monter des séparateurs et d'autres composants optiques. La Monture de Lames Séparatrices à 45° #85-699 peut aussi s'adapter sur la Monture Cinématique #85-695 de 25,4 mm. Par ailleurs, la Monture de Cubes Séparateurs peut être reliée à des tubes de système de cage optique en utilisant le diamètre intérieur fileté M23,2 x 0,75 des tubes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer