TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture Optique Inclinée Tip/Tilt Carrée

Square Tip/Tilt Optic Mount, #85-710

×
Stock #85-710 3-4 jours
×
- +
€185,00
Qté 1+
€185,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Function:
Tip-Tilt
Type d'Optique:
Square/Rectangular
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Dimensions (mm):
25 Dia.
Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 25.4
Pas de la vis d’ajustement :
0.5
Course (°):
±8 Tip/Tilt
Construction:
Black Anodized Aluminum
Remarque:
Accepts 25/25.4mm Square Optics (Up to 6mm Thick)

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Disponibles pour toute une Gamme de Composants Optiques
  • Construction en Aluminium Anodisé avec Vis en Acier Inoxydable
  • Vis de Réglage Fin de 0,5 mm du Pitch
  • Montures Optiques Fixes Également Disponibles

Idéales pour les applications d'orientation du faisceau, les Montures Optiques Réglables TECHSPEC® du Système de Cage Optique, sont utilisées pour intégrer toute une variété de composants optiques dans un Système de Cage Optique TECHSPEC®. Conçues pour s'adapter dans le diamètre intérieur des platines du système de cage optique de 25 mm ou 30 mm standard , ces montures optiques utilisent des vis de réglage qui permettent de fixer les composants optiques existants, assurant ainsi la stabilité et l'ajustement nécessaires pour un alignement optique de précision. La Monture Cinématique #85-695 de 25,4 mm dispose d'une ouverture utile de 12,7 mm et peut être couplée à #85-699 une monture de lame séparatrice à 45°.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer