- Disponibles pour toute une gamme de diamètres de lentilles optiques
- Rajoutent une adaptabilité supplémentaire au système de cage optique
- Anneau de retenue inclus
- Disponibles sur toute une Gamme de Diamètres
- S'intègrent dans des Platines de Système de Cage de 25 mm ou 30 mm
- Parfaites pour Stabiliser les Optiques Montées ou les Modules Diode Laser
- Disponibles pour toute une Gamme de Composants Optiques
- Construction en Aluminium Anodisé avec Vis en Acier Inoxydable
- Vis de Réglage Fin de 0,5 mm du Pitch
- Montures Optiques Fixes Également Disponibles
- Cage et Système de Tube Compatibles
- Contient des Filtres de 25 mm
- 6 Positions Discrètes
- Interchangeables pour Changer Rapidement d'Optiques
- Montures de Lames Séparatrices et de Cubes Séparateurs en Option
- Construction en Aluminium Anodisé
- Montures Optiques Ajustables Également Disponibles
- Les insérer dans le Diamètre Intérieur des Platines du Système de Cage Optique
- Les Utiliser avec des Paires de Bagues de Retenue pour Sécuriser l'Optique
- En Relier plusieurs à des Tubes de Longueur Ajustable et des Adaptateurs Filetés
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.