TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kit Additionnel d’Articulation Pivotante pour Système de Cage

TECHSPEC® Swivel Joint Add-On Kit

TECHSPEC® Swivel Joint Add-On Kit TECHSPEC® Swivel Joint Add-On Kit, #89-745
×
Stock #89-745 3-4 jours
×
- +
€286,00
Qté 1+
€286,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Contenu du Coffret:
Swivel Adapter Plates (x4), M6 Post Adapters (x2), Angle Brackets (x2), 30mm Standard Cage Plate (x2)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Cage system support rods and optical mounts are included as part of the TECHSPEC Cage System Component Kit and sold individually.

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Coffrets Additionnels du Système de Cage TECHSPEC® ajoutent des fonctionnalités au Coffret de Composants de Base du Système de Cage TECHSPEC®, en lui apportant des réglages supplémentaires. Le Coffret de Translation inclut les composants nécessaires pour augmenter la translation linéaire jusqu’à 1" en concevant une translation basique ou à roulement à billes. Le Coffret de Raccords Rotatifs comprend des adaptateurs orientables, des adaptateurs de tige M6, des équerres d’angle et des platines de cage standard de 30 mm. Le tout peut être utilisé pour ajouter un ajustement angulaire continu de 180° à une configuration de système de cage. Par ailleurs, la position angulaire peut être bloquée pour éviter tout mouvement ou réalignement non souhaité.

Remarque : Des tiges de support et montures optiques pour système de cage figurent également dans le Coffret de Composants de Base du Système de Cage TECHSPEC® et sont vendus individuellement.

Informations Techniques

Cage System Translation Add-On Kit Contents
Stock No. Description Usage Qty
#86-847 Ball Bearing Translation Kit Includes a micrometer mount kit, and plates and bushings for ball bearing translation 1
#86-838 Compression Springs (2pk) Extend travel range to 1" 1
#58-663 1" Micrometer Drive 1" fine adjustment with 0.001" graduations 1
#85-630 30mm Standard Mounting Plate Cage construction plate used for simple translation assembly 1
#86-845 Shaft Collar (2pk) Can be used instead of a fixed plate for simple translation 1

Cage System Swivel Joint Add-On Kit Contents
Stock No. Description Usage Qty
#85-670 Swivel Adapter Circular adapter rotates around center pivot point 4
#85-692 M6 Post Adapter Extend travel range to 1" 2
#85-664 Angle Bracket Connects swivel adapters to cage plates for swivel assembly 2
#85-630 30mm Standard Cage Plate Provide structure and connect joint to optical system 2
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer