Obturateur Électrique de Monture C

C-mount Electrical Shutter, #87-208

×
Stock #87-208 En Stock
×
- +
€486,00
Qté 1-4
€486,00
Qté 5+
€428,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre Externe (mm):
60.0
Délai d'Activation (ms):
30
Ouverture (mm):
20.0
Résistance de la Bobine (Ω):
90 @ 25°C
Tolérance de Résistance de la Bobine (%):
±10
Délai de Désactivation (ms):
50
Monture:
C-Mount
Température d'Utilisation (°C):
-20 to +70
Tension d'Utilisation (V):
4.5 V ~ 5.5 V DC
Courant de Sortie (mA):
32.00
Poids (g):
80
Function:
Shutter
Type de Filetage:
C-Mount
Fréquence de Fonctionnement (Hz): Added 2/28/2019 for Motorized Apertures and Irises
12.5 for Full Open/Closed
30 for Non-Full Open/Close
Operating Life Cycle:
300,000
Compatible Post:
M6 x 1.0, ¼-20
Longueur Tube d'Extension (mm):
13.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Shutter leaves are fragile and should not be handled.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Filetages C et T mâle et femelle pour une intégration facile
  • Fonctionnement marche/arrêt simple avec entrée TTL
  • Trous taraudés M6 et ¼-20 pour le montage de tiges

Les Obturateurs Motorisés de Monture C et T sont idéaux pour contrôler l'exposition du détecteur ou pour être utilisés comme un hacheur optique. Les obturateurs fonctionnent dans une position normalement fermée et s'ouvrent lorsqu'un signal de 5V DC est appliqué à l'entrée. Les Obturateurs Motorisés de Monture C et T ont été conçus pour s'intégrer à d'autres composants de monture C et T, et comprend également les trous filetés M6 et ¼-20 pour le montage des tiges sur les tables optiques standard métriques ou impériales. Pour contrôler l'ouverture et la fermeture de l'obturateur, utilisez l'entrée TTL.

Remarque : Les lamelles de l'obturateur sont fragiles. Veillez à ne pas les toucher.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer