Obturateurs Électroniques

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Obturateurs Motorisés de Monture C et T Obturateurs Motorisés de Monture C et T
Top Seller
  • Filetages C et T mâle et femelle pour une intégration facile
  • Fonctionnement marche/arrêt simple avec entrée TTL
  • Trous taraudés M6 et ¼-20 pour le montage de tiges
Obturateurs Motorisés Obturateurs Motorisés
  • Mouvement Contrôlé-Microprocesseur
  • Contrôle Manuel, USB, RS-232, ou TTL
  • Ouvertures de 25 et 35 mm Disponibles

Les volets sont utilisés pour contrôler le niveau d'exposition à la lumière d'une lentille optique ou d'un système de lentilles, dans une gamme d'applications telles que l'imagerie ou la microscopie. Les volets sont des diaphragmes commandés manuellement ou motorisés qui peuvent être ouverts ou fermés pour contrôler le niveau de lumière passant à travers l'ouverture. Les volets apportent un niveau précis et stable de transmission de lumière qui peut être facilement corrigé ou maintenu pour une exécution répétée. Un certain nombre de volets motorisés sont également disponibles et comprennent plusieurs modes de commande du diaphragme pour une plus grande adaptabilité.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer