Diaphragme à Iris, Lamelles en Acier Bruni, Ouverture Max. de 20 mm

Standard Series

×
Stock #64-508 Contact
×
- +
€86,00
Qté 1-4
€86,00
Qté 5+
€76,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
Unmounted
Ouverture Min. (mm):
1.2, Typical
Ouverture Max. (mm):
20.0
Diamètre Externe (mm):
30.0
Construction:
Anodized Aluminum Alloy, Burnished Spring Steel Leaves
Diamètre Levier (mm):
3.00
Longueur Levier (mm):
13.00
Nombre de Feuilles:
12.00
Épaisseur (mm):
5.50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Logement résistant à la corrosion et aux températures élevées
  • Options de lamelle en acier à ressort antireflets (AR) ou en acier à ressort bruni disponibles
  • La version montée comporte un trou taraudé impérial et métrique pour faciliter le montage sur tige   

Les Diaphragmes à Iris de Haute Performance – Série Standard utilisent des matériaux de haute qualité associés aux normes de fabrication les plus strictes pour garantir des performances et une fiabilité optimales, même dans des conditions environnementales extrêmes. Différentes options de diamètres de lamelle et d'ouverture permettent à ces iris d'être intégrés avec succès dans une variété d'applications, y compris l'imagerie et les environnements à haute température. L'écart angulaire connu pin/tab permet une évaluation précise des besoins de mouvement en avance. Les versions montées de ces diaphragmes comportent des trous taraudés métriques et anglais pour faciliter le montage sur tige. Ces diaphragmes sont proposés avec des ouvertures maximales de 5 à 75 mm et des diamètres extérieurs de 10 à 100 mm. Les Diaphragmes à Iris de Haute Performance – Série Standard sont fabriqués en alliage d'aluminium anodisé noir à finition mate et résistant à la corrosion.

Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre service d'ingénierie.

Remarque : Montures de Diaphragmes à Iris vendues séparément. 

Informations Techniques

 
Diamètre extérieur A Ouverture maximum B Ouverture minimum C Épaisseur D Position levier E Plage angulaire totale du levier Lever F N° stock
10 mm 5 mm 0,5 mm 4 mm 2,4 mm 76° #57-573
#57-578
12 mm 7 mm 0,5 mm 4 mm 2,4 mm 85° #57-574
#57-579
14,8 mm 8 mm 1 mm 4,5 mm 2,5 mm 81° #57-580
#64-507
19,8 mm 12 mm 1 mm 4 mm 2,5 mm 80° #57-575
#57-581
28 mm 18 mm 1 mm 5 mm 2,9 mm 89° #57-576
30 mm 20 mm 1,2 mm 5,5 mm 2,9 mm 90° #57-577
#64-508
37 mm 25 mm 1,5 mm 5,5 mm 3 mm 93° #57-582
53 mm 37 mm 2,5 mm 6 mm 3,2 mm 89° #57-583
70 mm 50 mm 2,5 mm 7 mm 3,8 mm 84° #57-584
82 mm 60 mm 4 mm 8 mm 4,5 mm 91° #57-585
100 mm 75 mm 4 mm 9 mm 4,5 mm 95° #57-586
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer