Set de Platines d’Ajustement de Hauteur, 200 x 120 mm

×
Stock #62-889 3-4 jours
×
- +
€225,00
Qté 1+
€225,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Épaisseur (mm):
10.00
Type:
Metric
Poids (g):
2 x 630
Largeur (mm):
120.00
Longueur (mm):
200.00
Remarque:
Plate Set

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Large Taille de 200mm x 120mm
  • Tiges en Acier Inoxydable de 20mm de Diamètre avec Filetages Mâle et Femelle M6
  • Utilisées avec les Ascenseurs pour Etendre la Surface de Travail

Nos Plateformes à Ajustement de Hauteur sont idéales pour ajuster la hauteur d'un système optique. Un système complet nécessite le Set Platine (Stock #62-889) et l'un des quatres Sets de Tiges. Le Set Platine include la platine du dessus et du dessous. Les Sets de Tiges incluent (4) M6 S.H.C.S, et une clef Allen. Les tiges ont des filetages Mâle et Femelle M6. Les Sets de Tiges ont des longueurs de 60mm, 80mm, 130mm et 180mm permettant de créer un ajustement à hauteur fixe.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer