2" Square English Magnetic Base

×
Stock #58-513 3-4 jours
×
- +
€105,00
Qté 1-9
€105,00
Qté 10+
€92,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Dimensions (pouces):
Mounting Plate: 2.5 L x 2.0 W x 0.375 H
Filetage:
(4) 8 x 32, (5) ¼-20
Épaisseur (pouces):
2.5
Type:
English
Largeur (pouces):
2.0
Poids (kg):
1.1
Construction:
Black Anodized Aluminum Plates
Longueur (pouces):
3.0
Force Magnétique (N):
588.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Versions Impériales & Métriques Disponibles

Une amélioration par rapport aux bases magnétiques usuelles, ce modèle inclut une platine de monture de composants en alumunium anodisé avec trou ¼-20 espacé de 25.4mm. La base se compose d’un champ magnétique pour un positionnement et une installation rapide. Monture de l’aimant du bas ou de la surface arrière.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer