Description commune pour les Produits de la même Famille
Versions Impériale et Métrique
Trous de ¼-20 dans la base de la version anglaise et trou des M6 x 1 dans la base de la version métrique
Permettent une Translation Verticale
Compatibles avec des Tiges de 0.5" (12.7mm)
Les Supports de Tige Réglables en Hauteur TECHSPEC® sont des solutions alternatives peu coûteuses aux positionneurs verticaux ou d'axe Z. Disposant d'un anneau réglable qui, par rotation fournit une translation verticale, ces supports de tiges sont adaptés aux applications nécessitant une translation verticale mais sans demander le niveau de précision apporté par un plateau.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.