TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

76,2mm Longueur, Filetage ¼-20, Support de Tige Réglable

TECHSPEC Adjustable Height Post Holders

×
Stock #84-351 3-4 jours
×
- +
€128,00
Qté 1-9
€128,00
Qté 10+
€115,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Filetage:
¼-20
Course (mm):
15.00
Type:
English
Longueur (mm):
76.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Versions Impériale et Métrique
  • Trous de ¼-20 dans la base de la version anglaise et trou des M6 x 1 dans la base de la version métrique
  • Permettent une Translation Verticale
  • Compatibles avec des Tiges de 0.5" (12.7mm)

Les Supports de Tige Réglables en Hauteur TECHSPEC® sont des solutions alternatives peu coûteuses aux positionneurs verticaux ou d'axe Z. Disposant d'un anneau réglable qui, par rotation fournit une translation verticale, ces supports de tiges sont adaptés aux applications nécessitant une translation verticale mais sans demander le niveau de précision apporté par un plateau.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer