Monture Optique Rabattable 90°
- L’épaisseur de la monture de 25,4 mm permet de maintenir des hauteurs de montage simples et cohérentes
- Répétabilité angulaire <100 µrad
- Disponibles avec des filetages de montage impériaux ou métriques
Adaptateurs de Montage 45°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Montage Fixe à 45°
- 3 Options pour Différents Offsets
- Monture en Aluminium
Porte-Tiges à Angle Droit
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Bloc de Construction Basique pour Systèmes Optiques
- Option de Montage Fixe pour 2 Tiges de 12,7 mm de Diamètre à 1 Tige de 12,7 mm et 1 Tige de 12 mm de Diamètre
- Option de Montage Rotatif pour 2 Tiges de 12,7 mm de Diamètre
- Construction en Aluminium
Anneaux de Montage
- Pour le montage de montures/tubes d’aluminium dia. 25 mm ou 30 mm
- Raccord fileté ¼-20 pour monter sur une tige
- Utilisées pour le montage de composants cylindriques
Adaptateurs Filetage-à-Filetage
- Filetages mâle-femelle
- Parfaits pour connecter des composants et montures optiques
- Pour les applications utilisant des platines ¼-20 ou M6
Adaptateurs de Filetage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Adaptateurs filetage à filetage en acier inoxydable
- Interchangeables avec les adaptateurs de tige
- Peuvent être utilisés au dessus ou en dessous des tiges
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.