Systèmes de Montage à Bras Articulé
- Montures et mises en place dans des orientations uniques
- Différentes combinaisons pour des configurations personnalisées
- Positionnement angulaire verrouillable
Trépied Compact Mini-Pro SLIK
- Montures Pratiques pour Caméras de Filetage ¼-20
- Tête Inclinée de 180° et Rotation de Colonne de 360° pour une Flexibilité Maximale
- Comporte deux Sections de Pieds pour un Rangement Facile
Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie
- Mouvement Grossier ou Fin Proposé
- Trous de Passage pour l'Intégration d'Objectifs
- Axe de Filetage ¼-20 pour Monter des Caméras
- Bases du Système d'Imagerie, Tiges en Acier Inoxydable et Accessoires également Disponibles
Tiges en Acier Inoxydable pour Systèmes d'Imagerie
- Tiges à Intégrer dans les Systèmes d'Imagerie
- Les Tiges Verticales se vissent aux Bases et aux Plateformes
- Les Bras Horizontaux se vissent aux Tiges et aux Supports de Tête de Microscope
- Montures de Focalisation à Crémaillère et Accessoires également Disponibles
Bases du Système d'Imagerie
- Grand choix de bases disponibles
- Bases autonomes ou compatibles avec paillasse
- Conçues pour une Utilisation avec des Tiges en Acier Inoxydables de 0,75" de Diamètre
- Montures de Focalisation à Crémaillère et Accessoires également disponibles
Équerre Rotative et Bride de Montage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Composant de Positionnement et Angles Arbitraires
- Compatible avec les Tiges ¾" pour Platines Impériales
- Rotation aussi bien Horizontale que Verticale
Accessoires pour Systèmes d'Imagerie
- Bras pivotant pour une plus grande flexibilité
- La monture angulaire à 90° connecte des bras horizontaux sur des tiges verticales
- Anneaux de montage pour une adaptabilité accrue
- Bases du Système d'Imagerie, Montures de Focalisation à Crémaillère, et Tiges en Acier Inoxydable également disponibles
Statifs
- Standard, à Roulement à Billes ou à Bras Articulé
- Adaptateurs de Monture sont vendus séparément
- Neuf combinaisons de Statifs et Montures disponibles
Adaptateurs de Platines de Montage
- Versions Standards et Deluxes Disponibles
- Montage ¼-20
- Compatibles avec nos Gammes de Statifs les plus Populaires
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.