60 x 35mm Metric Base Plate

×
Stock #58-995 En Stock
×
- +
€27,00
Qté 1+
€27,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Longueur (mm):
60.00
Largeur (mm):
35.00
Type:
Metric
Épaisseur (mm):
7.00
Construction:
Black Anodized Aluminum
Filetage:
(4) M4 x 0.7, (5) M6 x 1.0
Nombre de Fentes:
2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Deux Options de Tailles
  • Deux Options de Plateforme : Impériale ou Métrique
  • Impériale: 4 trous #8-32 sur ½" Carré et 4 trous ¼-20 sur 25mm Carré
  • Métrique: 4 trous M4 x 0.7 sur 12.5mm Carré et 4 M6 x 1 sur 25mm Carré
  • Plaques en Aluminium

Ces bases ont des filetages Métriques ou Impériaux et trou central additionnel M6 x1 ou ¼-20. Elles ont également des fentes permettant et assurant une complète utilisation sur des platines métriques ou impériales. Les bases de 85mm x 50mm ont les mêmes trous et fentes que les 60mm x 35mm, mais avec l’ajout de courtes fentes pour davantage de flexibilité.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer