Équerre de Fixation à Angle Droit, Grande Taille, Type à Fentes

×
Stock #58-181 3-4 jours
×
- +
€109,00
Qté 1+
€109,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type:
English
Filetage:
(15) Slots for ¼ - 20 and M6 S.H.C.S. (no thread holes).

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Versions métriques, anglaises et à fentes communes 
  • Trous/fentes ou fentes seulement standards ¼-20 ou M6 x 1,0  
  • Petites et larges tailles disponibles 
  • Construction en aluminium anodisé noir 

Les Équerres à Angle de 90° permettent le montage de platines rotatives ou de translation, de montures optiques et d'autre équipement de positionnement à 90° de la surface de travail de la paillasse ou de la table de laboratoire. Les équerres acceptent les raccords de montage ¼-20 ou M6, selon le modèle choisi. Les Équerres à Angle de 90° sont disponibles en version métrique et impériale standard et à fentes communes. Les types d’équerres habituelles comportent uniquement des fentes (aucun filetage) pour l’intégration de plateformes impériales et métriques. La petite taille offre 3 fentes de 2" de long des deux côtés. La grande taille offre 5 fentes de 2" de long sur la base et 10 fentes de 1-½" de long sur la face de montage la plus large (5 rangées avec un espace de 1" au centre). Voir les illustrations sous l'onglet « Informations techniques » pour ce produit pour des spécifications supplémentaires. 

Informations Techniques

 
Type A B C D E Mounting Hole F Mounting Hole G Stock No.
English, Figure A 1" ½" 3" 2" - ¼-20 ¼ #55-379
Metric, Figure A 25mm 12.5mm 75mm 51mm M6 x 1.0 M6 #55-381
English, Figure B 1" ½" 2" ½" ½" ¼-20 ¼ #55-378
Metric, Figure B 25mm 12.5mm 57mm 13.5mm 6mm M6 x 1.0 M6 #55-380
Common, Figure C 1" ½" 3" 2" - N/A #58-180
Common, Figure D 2" ½" ½" #58-181
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer