TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Fluorure de Magnésium Non Traitée, 20 mm de dia., 2 mm d’épaisseur

Magnesium Fluoride (MgF2) Windows

×
Stock #87-704 En Stock
×
- +
€272,50
Qté 1-10
€272,50
Qté 11+
€245,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (vd):
106.22
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
18.00
Diamètre (mm):
20.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.1
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
13.7
Densité (g/cm3):
3.18
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
1.377
Dureté de Knoop (kg/mm2):
415
Parallélisme (arcmin):
<1
Rapport de Poisson:
0.271
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
Planéité de Surface (P-V):
λ/2
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
120 - 7000
Module d'Élasticité de Young (GPa):
138

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellente Transmission à Partir de 120nm - 7μm
  • Robuste et Durable
  • Résistant à l'Attaque Chimique

Les Fenêtres TECHSPEC® en fluoride de magnésium (MgF2) offrent une excellente transmission à larges bandes allant du DUV à l'infrarouge moyen. La transmission DUV rend leur utilisation idéale pour une ligne d'émission Lyman-alpha de l'hydrogène et pour des sources et réceptions de radiation UV mais aussi pour des application au laser excimer. Le MgF2 est un matériau solide, résistant à l'attaque chimique, à la détérioration du laser ainsi qu'aux chocs mécaniques et thermiques. Il possède une dureté Knoop de 415 et un indice de réfraction de 1.38.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer