8" x 10", Fenêtre Plastique EMI Traitée ITO

×
Stock #83-748 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€54,95
Qté 1+
€54,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Biseau:
Protective as needed
Dimensions (mm):
203.20 x 254.00
Dimensions (pouces):
8.00 x 10.00 ±0.010
Épaisseur (mm):
1.27
Épaisseur (pouces):
0.05 ±0.005
Traitement:
S1: BBAR (450-650nm)
S2: ITO Coating
Spécification du Traitement:
Surface 1: Ravg <1% @ 450 - 650nm
Surface 2: Clear Hard Coated
Construction:
Silver Busbar Shielding Termination
Bords:
Fine Ground
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PET
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 650
Longueur (mm):
254.00
Largeur (mm):
203.20
Efficacité du Blindage @ 100MHz (dB):
49.00
Protection (Ω/ Sq):
8.00
Transmission de la Lumière Visible VLT (%):
>84

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmission >84% dans la Gamme du Visible
  • Réfléchissent l'Infrarouge tout en Transmettant le Visible
  • Efficacité du Blindage 49dB

Les Fenêtres Plastiques recouvertes d'oxyde d'étain et d'indium (ITO) et protégées contre les interférences électromagnétiques (EMI) offrent les propriétés d'un miroir chaud, transmettant plus de 84% de lumière visible tout en réfléchissant 75% des longueurs d'onde >1400nm. Elles fournissent une clarté optique et une excellente reproduction d'image. Ces fenêtres protégées contres les interférences électromagnétiques (EMI) conviennent en affichages nécessitant une protection EMI de 8 Ω contre les radiations. Un traitement antireflet à l'avant réduit la réverbération et les reflets inutiles, tandis qu'un traitement clair et dur sur la surface arrière augmente sa résistance. Les Fenêtres Plastiques EMI traitées ITO sont idéales en environnements interne et externe incluant la protection d'affichage et en instrumentation d'essai.

Pour empêcher toute interférence et toute distorsion de l'image, les fenêtres EMI sont utilisées pour réduire les interférences électromagnétiques tout en maintenant un niveau élevé de clarté optique. Utilisant un traitement à l'oxyde d'étain et d'indium (ITO), une solution conductrice optiquement transparente au spectre visible mais réfléchissant les infrarouges, les fenêtres plastiques EMI traitées ITO protègent contre les effets de dégradation d'image, préservant ainsi la reproduction optimale de celle-ci.

Le substrat plastique créé une fenêtre durable hautement résistante aux rayures, aux produits chimiques et aux impacts tout en restant légère et facile d'entretien. Une barre de distribution argentée entoure la circonférence des fenêtres apportant flexibilité dans le positionnement de celle-ci et optimisant le courant électrique tout en fournissant une protection continue contre les interférences électromagnétiques. Combinées à la haute résistance aux températures de l'oxyde d'étain et d'indium, ces fenêtres plastiques sont le choix idéal lors d'une utilisation en environnements difficiles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer