Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (vd):
58.3
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile CA (mm):
11.25 x 11.25
Dimensions (mm):
12.50 x 12.50
Épaisseur (mm):
2.00
Traitement:
MgF2 (632.8nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.50% @ 632.8nm (N-BK7)
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
9.4 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm3):
2.56
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
1.523
Dureté de Knoop (kg/mm2):
500
Rapport de Poisson:
0.22
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Damage Threshold, By Design:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Grand choix de dimensions
Disponibles sans traitement ou avec un traitement MgF2 ou VIS-NIR antireflets
Dimensions sur mesure disponibles pour les besoins importants des équipementiers
Les Fenêtres en B270 TECHSPEC® offrent une transmission élevée du visible au proche infrarouge (NIR) et ont un indice de réfraction similaire au N-BK7 tout en étant plus économiques. Ces fenêtres sont souvent utilisées comme élément de protection en raison de leur grande stabilité à la solarisation et de leur résistance aux produits chimiques, ce qui les rend idéales pour les applications de fenêtres standard. Les Fenêtres en B270 TECHSPEC® sont disponibles soit sans traitement, soit avec un traitement antireflets (AR) MgF2 ou VIS-NIR. Des tailles et des traitements personnalisés sont disponibles pour les applications OEM.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.