Fenêtres Saphir de Précision

TECHSPEC Precision Sapphire Windows

×
  • Planéité de surface de λ/4
  • Conception à tolérances serrées pour une meilleure performance
  • Excellente transmission de l'UV à l'infrarouge moyen

Les Fenêtres Saphir de Précision sont idéales pour une utilisation dans des applications exigeantes qui nécessitent une transmission à large bande élevée de 0,2 à 5,5 μm, notamment dans l'imagerie ou la spectroscopie. Ces fenêtres utilisent un conception à tolérances serrées en plus des caractéristiques innées du saphir, qui incluent une constante diélectrique élevée, une conductivité thermique élevée, une dureté de surface extrême et une résistance à de nombreux acides ou alcalis chimiques, en vue d'améliorer la performance du système. Par ailleurs, en raison de la résistance structurelle du saphir, les fenêtres en saphir sont plus minces que des fenêtres en verre standard comparables ce qui permet de réduire l'absorption au niveau du matériau.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer