TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Dia. x 1mm Épaisseur, traité AR 3-12μm, Fenêtre en Ge

Germanium (Ge) Windows

Germanium (Ge) Windows

×
Stock #83-349 3-4 jours
×
- +
€438,00
Qté 1-10
€438,00
Qté 11+
€394,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90.00
Ouverture Utile CA (mm):
22.50
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.1
Traitement:
BBAR (3000-12000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <5.0% @ 3 - 12μm
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
6.1
Densité (g/cm3):
5.33
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
4.002 @ 11µm
Dureté de Knoop (kg/mm2):
780
Parallélisme (arcmin):
<1
Rapport de Poisson:
0.28
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Planéité de Surface (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
3000 - 12000
Module d'Élasticité de Young (GPa):
102.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Sans traitement ou avec des differents traitements AR
  • Aberration chromatique minime grâce à une faible dispersion
  • Idéales pour les applications infrarouge qui demandent des optiques robustes
  • Des Fenêtres en Germanium Traitées au Carbone de Type DIamant (DLC) sont également disponibles
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.

Les Fenêtres en Germanium (Ge) TECHSPEC® sont disponibles en versions standards avec trois options de traitement antireflets : 3 - 5 μm pour les applications dans l'infrarouge moyen, 3 - 12 µm pour les applications multispectrales à large bande et 8 - 12 µm pour les applications d'imagerie thermique. En raison de son indice de réfraction élevé (environ 4,0 entre 2 et 14 µm), il est recommandé d'appliquer un traitement antireflets sur ces fenêtres en germanium pour obtenir une transmission suffisante dans la région d’intérêt. Le germanium est sujet à l'emballement thermique, ce qui signifie que la transmission diminue lorsque la température augmente. De ce fait, les Fenêtres en Germanium (Ge) TECHSPEC doivent être utilisées à des températures inférieures à 100°C. La densité élevée du Germanium (5,33 g/cm3) doit être prise en compte lors de la conception de systèmes sensibles au poids. La dureté Knoop du germanium (780) est environ de deux fois celle du fluorure de magnésium, d'où une utilisation parfaite pour les applications infrarouges qui nécessitent des optiques robustes. 

Informations Techniques

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm