TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Fluorure de Baryum, 5 mm de dia. x 1 mm d’épaisseur

×
Stock #87-699 3-4 jours
×
- +
€112,50
Qté 1-10
€112,50
Qté 11+
€101,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (vd):
81.78
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90.00
Ouverture Utile CA (mm):
4.50
Diamètre (mm):
5.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.1
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
18.1
Densité (g/cm3):
4.89
Bords:
Fine Ground
Indice de Réfraction nd:
1.48
Dureté de Knoop (kg/mm2):
82
Température d'Utilisation (°C):
Maximum: 800
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.343
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Barium Fluoride (BaF2)
Planéité de Surface (P-V):
λ/2
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 12000
Module d'Élasticité de Young (GPa):
53

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

These optical windows are very sensitive to thermal shock.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellente Transmission de 200 nm - 12 μm
  • Résistantes aux Rayonnements à Forte Intensité
  • Fournissent une Transmission Elevée sans Traitement AR

Les Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF2) TECHSPEC peuvent être utilisées dans une multitude d'applications, telles que la spectroscopie infrarouge, en raison de leur transmission à large bande qui s'étend de l'ultraviolet profond à l'infrarouge lointain. Le fluorure de baryum, dont l'inidice de réfraction égal à 1.48 est faible, fournit une transmission élevée sans avoir recours à des revêtements anti-reflets. Les Fenêtres en fluorure de baryum peuvent être utilisées jusqu'à 800° C dans un environnement sec, mais une exposition prolongée à l'humidité peut dégrader leur transmission dans le domaine de l'ultraviolet sous vide. Tandis que les fenêtres en fluorure de baryum sont moins résistantes à l'eau que celles en fluorure de calcium, les fenêtres BaF2 ont le fluorure optique le plus résistant aux rayonnements à forte intensité mais disposent d'une transmission dans l'UV moindre. Le BaF2 a une dureté de Knoop de 82.

Remarque : Ces fenêtres optiques sont très sensibles aux chocs thermiques.

Le fluorure de baryum est un scintillateur rapide et peut être utilisé pour détecter les rayons X, les rayons gamma, ou d'autres particules à haute énergie telles que les photons gamma de 511 keV dans la Tomographie par Emission de Positons (TEP). Le BaF2 peut également être utilisé pour détecter des neutrons de haute énergie et les séparer des photons gamma qui se produisent simultanément en utilisant des techniques de discrimination par forme d'impulsions.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer