25mm x 25mm, Sablage 120, Diffuseur Dépoli en Verre

×
Stock #83-381 En Stock
×
- +
€20,50
Qté 1-10
€20,50
Qté 11+
€18,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Traitement:
Uncoated
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Dimensions (mm):
25.00 x 25.00
Bords:
Cut Edges
Sablage: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Épaisseur (mm):
1.60
Type:
Ground Glass Diffuser
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2000
Largeur (mm):
25.00
Remarque:
Sandblasted on first surface

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Tailles s’étendant de 5 mm de diamètre à 250 mm carrés
  • Faible perte par diffusion
  • Surface dépolie uniforme pour une diffusion uniforme
  • Substrat de Silice Fondue disponible

Les Diffuseurs en Verre Dépoli sont constitués de verre dépoli haute tolérance, de qualité, qui les rend parfaits pour des applications industrielles. Le substrat en verre flotté présente une excellente transmission dans le visible et est idéal pour les applications générales de diffusion. Un sablage au grain 120 ou 220 (comme indiqué) est utilisé pour créer une surface diffuse sur le verre. Les Diffuseurs en Verre Dépoli ont une diffusion uniforme sur toute la surface grâce à deux passages orthogonaux au cours du processus de sablage. La diffusion est un compromis entre une faible perte par dispersion et une diffusion moyenne. Les applications typiques sont les écrans, la diffusion de l'éclairage et les mires. 

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Obtenez un devis rapide et personnalisé

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer