Verre Sablé 127 x 178 mm

×
Stock #02-146 3-4 jours
×
- +
€48,00
Qté 1-10
€48,00
Qté 11+
€38,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
127.00 x 178.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Épaisseur (mm):
1.60
Type:
Ground Glass Diffuser
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2000
Largeur (mm):
127.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Disponibles en Grandes Dimensions
  • Sablage au Grain 120
  • Bon Marché

Le Verre Sablé de Qualité Commerciale est finement gravé sur un côté pour permettre une meilleure diffusion de la lumière. Avec une projection de sable de grain 120, il convient parfaitement aux systèmes d'écran de projection par transparence.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer