Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
0
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile CA (mm):
45.00
Traitement:
Laser V-Coat (266nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 266nm
Diamètre (mm):
50.00 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.10
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
266
Parallélisme (arcsec):
≤5
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Densité (g/cm3):
2.20
Indice de Réfraction nd:
1.458
Rapport de Poisson:
0.16
Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Bords:
Fine Ground
Damage Threshold, By Design:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Description commune pour les Produits de la même Famille
R < 0,25% pour 266 nm, 355 nm, 532 nm et 1064 nm
Faible auto-fluorescence
Seuils de dommage laser jusqu'à 10 J/cm² @ 10 ns @ 1064 nm
Les Fenêtres Raie Laser λ/20 Haute Puissance TECHSPEC® disposent d'un traitement V haute performance au seuil de dommage laser élevé, permettant d'optimiser la transmission à la longueur d'onde de conception. Les seuils de dommage allant de 2 à 10J/cm2 permettent une intégration facile dans la plupart des systèmes laser Nd:YAG. Le traitement est déposé sur un substrat UV de silice fondue indice excimère de précision pour une excellente stabilité thermique, une faible distorsion de la longueur d'onde et une auto-fluorescence ultra-faible. Les Fenêtres Raie Laser λ/20 Haute Puissance TECHSPEC® sont disponibles dans des diamètres allant de 5 à 50 mm. Pour des options de traitement personnalisé ou des versions « cales », veuillez contacter notre support commercial.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.