TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50,8mm Dia. λ/10, ZERODUR®, Plan Etalon

×
Stock #32-199-000 Contact
×
- +
€232,00
Qté 1-10
€232,00
Qté 11+
€209,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Nombre d'Abbe (vd):
56.2
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.1
Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-1.00
Épaisseur (mm):
12.70 ±1.5
Diamètre (pouces):
2.00 +0.00/-0.04
Épaisseur (pouces):
0.50 ±0.06
Ouverture Utile CA (mm):
45.70
Couleur:
Yellow Tint
Construction:
Single Surface
Densité (g/cm3):
2.53
Indice de Réfraction nd:
1.542
Dureté de Knoop (kg/mm2):
620
Parallélisme (arcmin):
≤3
Rapport de Poisson:
0.24
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Interferometry Window
Module d'Élasticité de Young (GPa):
90.3
Biseau:
Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Diamètres de ½" à 12" disponibles
  • Chaque plan optique λ/20 de 75 mm ou plus Inclut un certificat de calibration
  • Disponibles avec les traitements métalliques standards: Miroirs λ/10 et λ/20

Les Plans Étalons, Surface Unique TECHSPEC® sont utilisés comme référence (lame référence) contre la planéité d'une surface inconnue. Chaque pièce est polie avec grande précision par nos opticiens et testés sur un interféromètre Zygo pour assurer la planéité de surface. Les surfaces secondaires de ces optiques sont polies à la qualité d'une fenêtre pour visionner les motifs d'interférence. Chaque Plan Étalon, Surface Unique TECHSPEC® inclut un coffret de rangement résistant pour une protection permanente. Les Plans Optiques λ/20 de diamètre de 75 mm ou plus incluent en plus un certificat de calibration.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer