TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Paire de Prismes Anamorphique Non Montée - Raie Laser 405nm

#65-933 405nm Laser Line Coated, Unmounted Anamorphic Prism Pair

#65-933 405nm Laser Line Coated, Unmounted Anamorphic Prism Pair

×
Stock #65-933 En Stock
×
- +
€205,00
Qté 1-5
€205,00
Qté 6+
€184,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Traitement:
Laser V-Coat (405nm)
Tolérance Angulaire (arcmin):
3
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 405nm
Ravg <1.5% @ 375 - 435nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
405
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.10
Grossisse-
ment:
2X-6X (Depends on Mounting Configuration)
Monture:
Unmounted
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
Average: <0.25
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Qualité de Surface:
20-10
Type:
Beam Shaping

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Convertissent un Faisceau Elliptique en un Faisceau Circulaire
  • Traitées Antireflet pour les Longueurs d'Onde Usuelles
  • Versions Montées et Non Montées Disponibles

Une paire de prisme anamorphique est utilisée pour élargir un faisceau laser dans une dimension. Cela la rend idéale pour convertir un faisceau de forme elliptique en provenance de diodes laser en un faisceau presque circulaire. Selon une certaine orientation, l'assemblage de notre paire de prisme anamorphique non montée apportera des rapports de grossissement allant 2:1 à 6:1. Conçues pour 650nm et offertes avec un traitement antireflet à large bande (BBAR) de 600 – 1050nm, elles apporteront une excellente performance à 635nm ainsi qu'à 670nm.

Le centre du faisceau de sortie est déplacé de 5.9mm par rapport au centre du faisceau d'entrée dans notre paire de prisme anamorphique montée. La Monture à Queue d'Aronde lui permet d'effectuer une rotation par rapport au laser, simplifiant le montage sur un banc optique. L'Accessoire de Monture C permet à toute notre gamme de Composants Monture C d'être utilisés en conjonction avec la paire de prisme anamorphique montée.

Informations Techniques

 
Typical Values
Magnification α1 α2 Vertical Separation (V) Beam Displacement (D)
2X -20.6° -6.5° 1.75mm 4.50mm
3X -29.7° -0.9° 2.56mm 5.45mm
4X -34.1° 2.1° 3.01mm 5.74mm
5X -37.4° 3.2° 3.33mm 6.15mm
6X -39.7° 4.0° 3.51mm 6.42mm

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer