TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm, 405nm traitement AR, Prisme Angle Droit Raie Laser N-BK7

×
Stock #83-201 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€39,95
Qté 1+
€39,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Tolérance Angulaire (arcsec):
±15
Traitement:
Laser V-Coat (405nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
405
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Right Angle Prism
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
35.40
Longueur des Côtés (mm):
25.00
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 405nm
Déviation du Faisceau (°):
90
Planéité de Surface (P-V):
λ/8

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réflexion < 0,25 % à la Longueur d'Onde de Conception
  • Traitements Disponibles pour les Sources Laser HeNe, Nd:YAG et les diodes Laser
  • Déviation du Rayon de 90°
  • D'Autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles

Les Prismes à Angle Droit Raie Laser TECHSPEC® sont idéaux en applications industrielles et avec des lasers à faible puissance. Ces prismes se composent de tolérances angulaires serrées et sont fabriqués à partir de N-BK7 de précision permettant de les utiliser dans une variété d'applications dans les spectres du Visible et du Proche Infrarouge. Les traitements antireflets offrent une réflexion < 0,25 % aux longueurs d'onde de conception.

Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour courber les trajectoires ou rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau.

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer