TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

20mm, 1064nm, Prisme Angle Droit Raie Laser Haute Puissance

×
Stock #83-333 3-4 jours
×
- +
€162,00
Qté 1-5
€162,00
Qté 6+
€129,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Tolérance Angulaire (arcsec):
±40
Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Type:
Right Angle Prism
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
28.30
Longueur des Côtés (mm):
20.00
Tolérance Pyramide (arcmin):
±1
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Déviation du Faisceau (°):
90
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Disponibles pour 355 nm, 532 nm et 1064 nm
  • Seuil de Dommage Elevé
  • Déviation du Rayon de 90°
  • D'Autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles

Les Prismes à Angle Droit Raie Laser Haute Puissance TECHSPEC® fournissent des seuils de dommage élevés allant de
2 à 5J/cm2 permettant une facilité d'intégration dans la majorité des systèmes laser Nd:YAG. Ils se composent d'une faible tolérance angulaire et sont fabriqués à partir de silice fondue UV de précision, les rendant idéaux en applications à base laser nécessitant un alignement précis.

Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour courber les trajectoires ou rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau.

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer