Silice Fondue UV 25,4 x 25,4mm, Prisme pour Pulsations Ultracourtes

×
Stock #89-845 3-4 jours
×
- +
€219,00
Qté 1-5
€219,00
Qté 6+
€194,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Type:
Equilateral Prism
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Tolérance Angulaire (arcmin):
±3
Biseau:
<0.25mm x 45°
Ouverture Utile (%):
>80
Angle Apex (°):
69.06
Group Velocity Dispersion (fs2/cm):
350.00
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Largeur Base (mm):
25.40
Longueur de Base (mm):
25.4
Group Velocity Dispersion (fs2/mm):
36 @ 800nm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Polis à l’angle de brewster pour réduire la perte de réflexion
  • Utilisés en intracavité pour compenser la dispersion
  • Utilisés en extracavité pour contrôler les caractéristiques de pulsation

Les Prismes Ultrarapides de Compensation de la Dispersion sont conçus pour répondre aux exigences particulières des systèmes laser à impulsions ultracourtes et sont disponibles dans toute une gamme de propriétés de dispersion. Lorsqu’ils sont utilisés en intracavité, les Prismes Ultrarapides de Compensation de la Dispersion compensent la dispersion provoquée par la lumière passant à travers des optiques de cavité fixe. Lorsqu’ils sont utilisés en extracavité, ils permettent de contrôler les caractéristiques de pulsation. Le terme de Dispersion de Vitesse de Groupe (GVD) définit le degré d’étirement ou de compression spectral d’une pulsation à large bande et permet donc de choisir sa forme en fonction de la source laser utilisée ou des besoins de dispersion de l’application.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer