TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Polariseur Linéaire en Verre Haute Performance, 50 mm de dia.

×
Stock #47-217 En Stock
×
- +
€227,00
Qté 1-5
€227,00
Qté 6+
€182,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
AR: Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
Diamètre (mm):
50.00
Rapport d'Extinction:
10,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film between B270
Température d'Utilisation (°C):
-25 to +65
Épaisseur (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2
Transmission (%):
25 (for random polarization)
Tolérance de Transmission (%):
±2
Type:
Linear Polarizer
Parallélisme (arcmin):
<4
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Construction:
Dichroic Polarizing Film between Glass
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Planéité de Surface (P-V):
<1λ
Marque de l'Axe de Polarisation (°):
±2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Rapport élevé d'extinction de 10 000:1
  • Axe de polarisation indiqué
  • Traités antireflets pour réduire les pertes par réflexion

Les Polariseurs Linéaires en Verre Haute Performance TECHSPEC® offrent un rapport d'extinction élevé et sont disponibles en plusieurs tailles. Un polariseur à lui seul transmet environ 25% de la lumière incidente polarisée aléatoirement sur la gamme spectrale 400 – 700 nm. Le substrat en verre est traité anti-reflet (AR) pour minimiser les pertes de lumière due à la réflexion. Les Polariseurs Linéaires en Verre Haute Performance TECHSPEC® sont appropriés à une large gamme d'applications industrielles et en laboratoire. Ces polariseurs en verre sont proposés dans des diamètres allant de 6,25 mm à 5080 mm. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer