Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Traitement:
Uncoated
Diamètre (mm):
25.00
Rapport d'Extinction:
1000:1
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Parfaits pour les Applications Laser et à Fibre Optique
Gammes de Longueurs d'Onde de 750-850nm et 1000-2000nm
Rapport d'Extinction de 50dB pour les Longueurs d'Onde 1310nm et 1550nm
Ces Polariseurs Linéaires Proche IR à Contraste Elevé sont constitués d'un film polymère de polarisation compris entre deux plaques de verre de qualité optique. Ils sont parfaits pour toute une variété d'applications impliquant des Lasers proche infrarouge à faible puissance, des LEDs et d'autres sources proche infrarouge. Leur gamme étendue à large bande les rendent parfaits pour toute une variété de dispositifs de télécommunication tels que les isolateurs à fibre optique et les coupleurs.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.