TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Polariseur Raie Laser à Couche Mince, 355 nm, 50 mm

TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

×
Stock #86-708 3-4 jours
×
- +
€980,00
Qté 1-5
€980,00
Qté 6+
€839,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
45 ±2
Ouverture Utile CA (mm):
45.00
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
355
Diamètre (mm):
50.00
Rapport d'Extinction:
10,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
40-20
Épaisseur (mm):
6.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.25
Transmission (%):
>98 (P-Polarization)
Type:
Linear Polarizer
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.25
Construction:
Thin Film Dielectric
Ouverture Utile (%):
90
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4 @ 633nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 532nm, 10ns, S or P Polarization

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  •  Rapport d'extinction élevé de 10 000:1
  • Angle d’incidence de 45°
  • Disponibles pour les longueurs d’ondes des harmoniques Nd:YAG et des lasers HeNe

Les Polariseurs Raie Laser à Couche Mince TECHSPEC sont utilisés pour transmettre la lumière polarisée P tout en reflétant la lumière polarisée S. Ces polariseurs à traitement diélectrique en couches minces combinent des seuils de dommage laser élevés avec des rapports d'extinction élevés pour une performance optimale dans une gamme d'applications laser. Le substrat en silice fondue UV optimise la performance, tandis que le traitement antireflet dur à haute résistance rend ces polariseurs durables faciles à nettoyer et à positionner. Les Polariseurs Raie Laser à Couche Mince TECHSPEC sont disponibles pour les longueurs d'onde laser courantes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer