Dépolariseur Lyot Quartz, 10mm x 10mm d´Ouverture

×
Stock #65-893 3-4 jours
×
- +
€643,00
Qté 1-5
€643,00
Qté 6+
€520,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
10.0 x 10.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
Longueur (mm):
6.00
Qualité de Surface:
20-10
Type:
Depolarizer
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.2
Construction:
Crystalline
Parallélisme (arcsec):
<20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2300
Planéité de Surface (P-V):
λ/10

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Lyot Depolarizers are not suitable for monochromatic light.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transforment une Lumière Polarisée en une Lumière Non Polarisée
  • Conçus pour une Source Polychromatique
  • Gamme de Longueur d'Onde de l'UV à l'Infrarouge

Composés de deux lames quart d'onde assemblées, les Dépolariseurs Lyot sont des composants optiques passifs qui transforment une lumière polarisée ou partiellement polarisée en une lumière non polarisée. Le rapport en épaisseur des deux lames est de 2:1. Elles sont orientées de telle façon que leurs axes optiques soient décalés de 45° l'un de l'autre, créant ainsi des degrés différents de lumière polarisée elliptiquement et linéairement tout en éliminant la polarisation du faisceau d'entrée.

Remarque : Le Dépolariseur Lyot n'est pas approprié avec une source monochromatique.

Les Dépolariseurs Lyot sont conçus pour une source polychromatique entre 200 et 2300nm. Chaque dépolariseur Lyot présente une largeur de bande minimale de 50nm ce qui correspond à une dépolarisation d'environ 85%. Une largeur de bande supérieure à 100nm est requise pour une dépolarisation complète.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer