TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm Dia x -25mm FL, Aluminum Protégé, Miroir Convexe

Convex Mirrors

×
Stock #87-661 Contact
×
- +
€63,00
Qté 1-5
€63,00
Qté 6+
€50,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.00
Distance Focale FL (mm):
-25.00
Épaisseur Centrale CT (mm):
8.00
Ouverture Utile (%):
90.00
Traitement:
Protected Aluminum (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Type de Traitement:
Metal
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.1
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.30
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Rayon R (mm):
50.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Précision de Surface:
λ/2
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Type:
Spherical Mirror
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Surface Polie avec Précision
  • Précision de surface de λ/2
  • Différentes Options de Traitements Proposées

Les Miroirs Sphériques Convexes TECHSPEC sont parfaits pour élargir le champ de vision d'un système d'imagerie, sans y introduire d'aberrations chromatiques. Ces miroirs utilisent une surface polie de précision avec une précision de surface de λ/2, permettant de conserver la qualité de l'image. Ces miroirs optiques permettent de créer des images virtuelles et droites. Les miroirs à courte focale génèrent de plus larges champs de vision, alors que ceux ayant de plus longues focales réduisent la distorsion.