TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Froid, 0° AOI, 35,0 mm carré

TECHSPEC High Performance Cold Mirrors

×
Stock #64-439 En Stock
×
- +
€69,00
Qté 1-9
€69,00
Qté 10+
€60,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
Cold Mirror, 0°
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Dimensions (mm):
35.0 x 35.0
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
3.30
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2
Transmission (%):
Longpass Filter
Type:
Cold Mirror
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Spécification du Traitement:
Ravg ≥95% @ 400 - 690nm and Tavg ≥90% @ 750 - 1200nm
AR Coating: Ravg <1% @ 700 - 1150nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1150
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ
Type de Traitement:
Dielectric

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réflexion >95% entre 400 et 690nm
  • Transmission >90% entre 700 et 1150nm
  • Optimisés pour un Angle d'Incidence de 0° ou 45°

Les Miroirs Froids à Haute Performance TECHSPEC® possèdent un revêtement diélectrique multicouches optimisé pour offrir une réflexion de plus de 95% sur la gamme du visible et une transmission de plus de 90% pour les longueurs d'onde IR. Les miroirs froids sont conçus pour toute application où une chaleur excessive peut causer des dommages ou des effets indésirables dans le système. Pour les applications d'illumination à forte intensité, il est recommandé d'utiliser un dissipateur thermique.