Miroirs Chauds Étendus

Extended Hot Mirrors

×
  • Améliorent la Réflectivité Proche IR par rapport aux Miroirs Chauds Standards
  • Température de Fonctionnement jusqu’à 230°C
  • Couleur Neutre pour les Sources de 5.500 K ou 3.200 K, ± 250 K
Vous n'avez pas trouvé votre taille exacte ? Obtenez un devis immédiat pour votre taille spécifique ici.

Les Miroirs Chauds Étendus sont conçus pour réduire la chaleur d’un système optique sans dégrader le faisceau de sortie. Tandis que les miroirs chauds standards réfléchissent entre 750 nm et 1.250 nm environ, les Miroirs Chauds Étendus réduisent la chaleur tout en élargissant la gamme de réflectivité jusqu’à 1.750 nm.

Les miroirs chauds sont cruciaux dans de nombreux systèmes de projection et d'illumination où des températures élevées peuvent rapidement endommager des composants sensibles. Les miroirs chauds sont traités spécialement pour transmettre une lumière visible tout en réfléchissant le proche IR, facteur majeur de production de chaleur. En utilisant un miroir chaud, les degrés de température sont limités et ont un impact minime sur la performance du système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer