TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5" de Dia. x 75" FL Non Traité, Miroir Parabolique

×
Stock #32-276-000 3-4 jours
×
- +
€2.865,00
Qté 1-2
€2.865,00
Qté 3+
€2.435,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±1.5
Qualité de Surface:
60-40
Précision de Surface:
λ/8
Diamètre (pouces):
12.5 +0.06/-0
Diamètre (mm):
317.50 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces):
75.0
Distance Focale EFL (mm):
1,905.00
Radius of Curvature (mm):
3,810.00
Ouverture (f/#):
f/6
Traitement:
Uncoated
Type de Traitement:
Uncoated
Surface Arrière:
Ground
Ouverture Utile CA (mm):
286
Épaisseur au Bord ET (pouces):
2.13
Épaisseur au Bord ET (mm):
54.10
Type:
Parabolic Mirror

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Précision de Surface de λ/8
  • Excellente Stabilité Thermique
  • Différents Traitements Disponibles

Les Miroirs Paraboliques de Précision TECHSPEC® sont disponibles pour des tailles allant de 3" (76,2 mm) à 16,25" (412,8 mm) et sont adaptés à une large gamme d’applications. Ces miroirs paraboliques sont proposés avec des traitements en aluminium protégé, en aluminium étendu ou en or protégé. Des substrats non traités sont également disponibles

Informations Techniques

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer