TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10" de Dia. x 80" FL Aluminum Protégé, Miroir Parabolique

×
Stock #32-275-522 Contact
×
- +
€2.222,00
Qté 1-2
€2.222,00
Qté 3+
€1.889,00
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
±1.5
Qualité de Surface:
60-40
Précision de Surface:
λ/8
Diamètre (pouces):
10.0 +0.06/-0
Diamètre (mm):
254.00 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces):
80.0
Distance Focale EFL (mm):
2,032.00
Radius of Curvature (mm):
4,064.00
Ouverture (f/#):
f/8
Traitement:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Type de Traitement:
Metal
Surface Arrière:
Ground
Ouverture Utile CA (mm):
229
Épaisseur au Bord ET (pouces):
1.75
Épaisseur au Bord ET (mm):
44.50
Type:
Parabolic Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.4 - 2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Précision de Surface de λ/8
  • Excellente Stabilité Thermique
  • Différents Traitements Disponibles

Les Miroirs Paraboliques de Précision TECHSPEC® sont disponibles pour des tailles allant de 3" (76,2 mm) à 16,25" (412,8 mm) et sont adaptés à une large gamme d’applications. Ces miroirs paraboliques sont proposés avec des traitements en aluminium protégé, en aluminium étendu ou en or protégé. Des substrats non traités sont également disponibles