TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

6" de Dia. x 30" FL Non Traité, Miroir Parabolique

×
Stock #32-070-000 3-4 jours
×
- +
€606,00
Qté 1-4
€606,00
Qté 5+
€515,00
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
Précision de Surface:
λ/8
Diamètre (pouces):
6.0 +0.06/-0
Diamètre (mm):
152.40 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces):
30.0
Distance Focale EFL (mm):
762.00
Radius of Curvature (mm):
1,524.00
Ouverture (f/#):
f/5
Traitement:
Uncoated
Type de Traitement:
Uncoated
Surface Arrière:
Ground
Ouverture Utile CA (mm):
138
Épaisseur au Bord ET (pouces):
1.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
25.40
Type:
Parabolic Mirror

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Précision de Surface de λ/8
  • Excellente Stabilité Thermique
  • Différents Traitements Disponibles

Les Miroirs Paraboliques de Précision TECHSPEC® sont disponibles pour des tailles allant de 3" (76,2 mm) à 16,25" (412,8 mm) et sont adaptés à une large gamme d’applications. Ces miroirs paraboliques sont proposés avec des traitements en aluminium protégé, en aluminium étendu ou en or protégé. Des substrats non traités sont également disponibles