TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

4,25" de Dia. x 25,5" FL Aluminum Amélioré, Miroir Parabolique

×
Stock #32-066-533 Contact
×
- +
€486,00
Qté 1-9
€486,00
Qté 10+
€413,00
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
Précision de Surface:
λ/8
Diamètre (pouces):
4.25 +0.06/-0
Diamètre (mm):
108.00 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces):
25.5
Distance Focale EFL (mm):
647.70
Radius of Curvature (mm):
1,295.40
Ouverture (f/#):
f/6
Traitement:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Type de Traitement:
Metal
Surface Arrière:
Ground
Ouverture Utile CA (mm):
98
Épaisseur au Bord ET (pouces):
0.75
Épaisseur au Bord ET (mm):
19.10
Type:
Parabolic Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.45 - 0.65
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 650
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Précision de Surface de λ/8
  • Excellente Stabilité Thermique
  • Différents Traitements Disponibles

Les Miroirs Paraboliques de Précision TECHSPEC® sont disponibles pour des tailles allant de 3" (76,2 mm) à 16,25" (412,8 mm) et sont adaptés à une large gamme d’applications. Ces miroirs paraboliques sont proposés avec des traitements en aluminium protégé, en aluminium étendu ou en or protégé. Des substrats non traités sont également disponibles