TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

3" de Dia. x 17,5" FL Or Protégé, Miroir Parabolique

×
Stock #32-064-566 3-4 jours
×
- +
€473,00
Qté 1-9
€473,00
Qté 10+
€402,00
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
Précision de Surface:
λ/8
Diamètre (pouces):
3.0 +0.04/-0
Diamètre (mm):
76.20 +1.0/-0
Distance Focale EFL (pouces):
17.5
Distance Focale EFL (mm):
444.50
Radius of Curvature (mm):
889.00
Ouverture (f/#):
f/5.8
Traitement:
Protected Gold (700-10000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Type de Traitement:
Metal
Surface Arrière:
Ground
Ouverture Utile CA (mm):
69
Épaisseur au Bord ET (pouces):
0.50
Épaisseur au Bord ET (mm):
12.70
Type:
Parabolic Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.7 - 10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Précision de Surface de λ/8
  • Excellente Stabilité Thermique
  • Différents Traitements Disponibles

Les Miroirs Paraboliques de Précision TECHSPEC® sont disponibles pour des tailles allant de 3" (76,2 mm) à 16,25" (412,8 mm) et sont adaptés à une large gamme d’applications. Ces miroirs paraboliques sont proposés avec des traitements en aluminium protégé, en aluminium étendu ou en or protégé. Des substrats non traités sont également disponibles