TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm, Traitement Argent Protégé, Miroir à Angle Droit N-BK7

×
Stock #89-630 En Stock
×
- +
€135,00
Qté 1-5
€135,00
Qté 6+
€108,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Planéité de Surface (P-V):
λ/8
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Longueur des Côtés (mm):
25.00
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1
Spécification du Traitement:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Traitement:
Protected Silver (450-10000nm)
Type de Traitement:
Metal
Tolérance Angulaire (arcmin):
±2
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile CA (mm):
31.82 x 22.50
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
35.40
Type:
Right Angle Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.45 - 10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Refléchissent la lumière à 90°
  • Parfaits pour aligner le système
  • Traitements aluminium amélioré, or protégé et argent protégé disponibles

Les Miroirs à Angle Droit TECHSPEC® sont disponibles avec des traitements en aluminium amélioré, or protégé ou argent protégé. Ces traitements permettent une meilleure manipulation du composant, une durabilité accrue du traitement métallique et une protection contre l'oxydation avec peu d'impact sur la performance du traitement métallique. Les miroirs sont conçus avec un substrat N-BK7. Les miroirs à angle droit réfléchissent la lumière incidente à 90°, sont faciles à monter et sont essentiels dans de nombreux systèmes optiques. Les Miroirs à Angle Droit TECHSPEC® sont idéaux pour les applications nécessitant un alignement de précision et des performances élevées. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer