TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Elliptique 66,68 mm Axe Mineur, Argent Protégé

×
Stock #89-461 En Stock
×
- +
€402,00
Qté 1-5
€402,00
Qté 6+
€321,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Axe Mineur (mm):
66.68
Axe Majeur (mm):
94.28
Planéité de Surface (P-V):
λ/8
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.38
Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.015 minor,
±0.015 major
Spécification du Traitement:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Traitement:
Protected Silver (450-10000nm)
Type de Traitement:
Metal
Ouverture Utile CA (mm):
60.02 (Minor Axis)
84.86 (Major Axis)
Remarque:
Flatness specification is Peak to Valley
Épaisseur (mm):
15.88
Tolérance Épaisseur (pouces):
±0.060
Tolérance Épaisseur (mm):
±1.52
Type:
Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.45 - 10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description du Produit

See Figure B in Technical Information tab for dimensional diagram.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Profil circulaire avec une orientation à 45°
  • Parfaits pour rediriger la lumière
  • Plusieurs tailles et traitements proposés

Les Miroirs Plans Elliptiques de Précision λ/8 TECHSPEC® sont adaptés aux applications de recherche et en astronomie. En raison de leur axe majeur allongé, ils conviennent parfaitement à la déviation de faisceaux lumineux pour des angles déterminés avec un minium de distorsion de front d'onde. Ces miroirs ont un profil circulaire lorsqu'ils sont orientés à 45º. Les Miroirs Plans Elliptiques de Précision λ/8 TECHSPEC® sont dotés d'un substrat BOROFLOAT®. Différents traitements et tailles et sont proposés pour convenir au mieux à toute une gamme d'applications.

Informations Techniques

Dimensions
Fig. Minor Axis (mm) Major Axis (mm) Thickness (mm)
Stock No.
Uncoated Protected Aluminum UV Enhanced Aluminum Enhanced Aluminum Protected Gold Protected Silver
B 12.70 17.96 3.81 #32-270 #32-271 #43-573 #32-272 #32-273 #89-454
B 22.23 31.42 6.35 #32-093 #30-836 #43-574 #32-131 #32-085 #89-455
B 26.97 38.15 6.35 #32-094 #30-837 #43-575 #32-132 #32-086 #89-456
A 31.75 44.91 9.53 #32-095 #30-205 #43-576 #32-133 #32-087 #89-457
A 38.10 53.87 9.53 #32-096 #30-258 #43-577 #32-134 #32-088 #89-458
A 47.63 67.36 11.68 #32-097 #30-840 #43-578 #32-135 #32-089 #89-459
B 57.15 80.82 15.88 #32-098 #41-131 #43-579 #32-136 #32-090 #89-460
B 66.68 94.28 15.88 #32-099 #42-583 #43-580 #32-137 #32-091 #89-461
B 76.20 107.77 19.05 #32-100 #42-584 #43-581 #32-138 #32-092 #89-462
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer