Miroirs Métalliques

Metal Substrate Mirrors

×
  • Substrat en Aluminium
  • Excellents pour les Applications Laser LWIR
  • Revêtements en Aluminium et Or Disponibles

Ces Miroirs Métalliques tournés au diamant dont le substrat est en aluminium, sont disponibles avec un revêtement en aluminium protégé ou en or, et sont exellents pour les applications laser LWIR (supérieures à 2000nm). En raison de la rugosité de surface, tournée au diamant, de 175Å ces miroirs ne conviennent pas aux applications dans le visible et l'UV qui requièrent une faible dispersion. La surface arrière des miroirs est plane et est taraudée de 3 trous pour un montage facile et précis.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer