Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Damage Threshold, Reference:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Réflectivité et LIDT supérieurs sur des traitements métalliques
Réflectivité moyenne >99% sur de larges longueurs d'onde UV, visible et NIR
Conçus pour tous les états de polarisation pour un AOI de 0 à 45°
Les Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande TECHSPEC® sont parfaits pour les applications de direction de faisceau ou de réflexion utilisant plusieures sources laser. Ces miroirs optiques disposent d’une réflexion améliorée par rapport aux miroirs à traitement métallique standard, ce qui augmente les performances du système en minimisant les pertes d’énergie. Le substrat en silice fondue ultra-résistant offre un faible coefficient de dilatation thermique et une résistance à l’abrasion élevée. Les Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande TECHSPEC® sont conçus pour des applications dans les spectres du visible à l’infrarouge proche.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.