TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir λ/10 à Large Bande, 10mm Dia. 400-750nm

TECHSPEC Broadband Dielectric λ/10 Mirrors

TECHSPEC Broadband Dielectric λ/10 Mirrors
×
Stock #87-367 3-4 jours
×
- +
€75,00
Qté 1-5
€75,00
Qté 6+
€60,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
Dielectric Mirror (400-750nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >98% @ 400 - 750nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 400 - 750nm (0°)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 750
Diamètre (mm):
10.00 +0.00/-0.20
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Arrière:
Commercial Polish
Qualité de Surface:
20-10
Type de Traitement:
Dielectric
Angle d'Incidence (°):
0-45
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Ground, 0.5mm max bevel
Parallélisme (arcmin):
<0.5
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.20
Type:
Flat Mirror
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réflectivité et LIDT supérieurs par rapport aux traitements métalliques
  • Réflectivité moyenne >99% sur de larges longueurs d'onde UV, visible et NIR
  • Conçus pour tous les états de polarisation pour un AOI de 0 à 45°

Les Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande TECHSPEC® sont parfaits pour les applications de direction de faisceau ou de réflexion utilisant plusieures sources laser. Ces miroirs offrent une réflexion supérieure à 99%, ce qui est nettement mieux que les miroirs à traitement métallique, et augmentent les performances du système en minimisant les pertes d'énergie. Le substrat en silice fondue très durable offre un faible coefficient de dilatation thermique et une grande résistance à l'abrasion. Les miroirs Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande TECHSPEC® sont conçus pour des applications allant du spectre UV au spectre infrarouge proche.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer