Les Pilotes de Lentilles Optotune sont des outils simples d’utilisation qui permettent de contrôler les Lentilles Focalisables Électriquement d'Optotune. Le Pilote de Lentilles Électrique Industriel Optotune 4i (#88-940) est conçu spécifiquement pour les lentilles focalisables Optotune avec connecteur Hirose, tandis que le Pilote de Lentilles Électrique Optotune 4 (#87-590) est compatible avec les lentilles focalisables Optotune avec connecteur FPC. Les pilotes de Lentilles Électriques d'Optotune alimentés par USB, propose un relevé de capteur de 12C portant sur la compensation de température, en plus de fréquences de transmission rectangulaires, triangulaires ou sinusoïdales de 0,2 à 1 000 Hz. Ces pilotes incluent également un micro-contrôleur intégré de 8-bit et 16 MHz avec une mémoire flash de 32 Ko. Ils sont parfaits pour une utilisation autonome ou pour une intégration OEM.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.